튜브 피팅 및 어댑터 — 캡 및 플러그
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-10M0-P Латунь 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-500-P Латунь 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-100-P Латунь 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-1210-P Латунь 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-200-P Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-400-P Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-600-P Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-6M0-P Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-810-P Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - HC-400-P Сплав C-276 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - HC-810-P Сплав C-276 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - M-810-P Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - PFA-420-P Перфторалкокси (PFA) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - PFA-620-P Перфторалкокси (PFA) 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - PFA-820-P Перфторалкокси (PFA) 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - S-400-P Углеродистая сталь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-100-P Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-1010-P Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-10M0-P Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-1210-P Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-12M0-P Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-15M0-P Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-1610-P Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-16M0-P Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-18M0-P Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-2000-P Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-200-P Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-20M0-P Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-22M0-P Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-2400-P Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-25M0-P Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-300-P Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-3M0-P Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-400-P Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-400-P-0010 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-400-P-0013 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-400-PBLBQ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-400-PCP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-4M0-P Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-500-P Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-600-P Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-600-P-0012 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-6M0-P Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-6M0-P-0001 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-810-P Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-810-P-0006 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-8M0-P Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - T-400-P Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 6MO-400-P - - - - - 2507-400-P-SG2 - - - - - SS-12M0-P-0001 - - - - - 2507-810-P-SG2 - - - - - 6MO-810-P - - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-100-C Латунь 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-400-C Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - PFA-420-C Перфторалкокси (PFA) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-1010-C Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-1210-C Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-15M0-C Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-16M0-C Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-2000-C Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-20M0-C Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-2400-C Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-300-C Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-3M0-C Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-4M0-C Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-600-C Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-8M0-C Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-810-C Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-100-C Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-10M0-C Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-12M0-C Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-18M0-C Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-200-C Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-22M0-C Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-25M0-C Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-3200-C Нержавеющая сталь 316 2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-400-C Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-500-C Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-6M0-C Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-810-C Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-1010-C Латунь 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-200-C Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-600-C Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-1610-C Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 6MO-400-C - - - - - SS-14M0-C - - - - - 2507-400-C-SG2 - - - - - 2507-600-C-SG2 - - - - - 2507-810-C-SG2 - - - - - 6MO-810-C - - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간